Ölfeld-Rollenkette

Informationen anfordernDie Rexnord Ölfeld-Rollenkette, Certified Performance nach API, ist für Anwendungen in der petrochemischen Industrie gedacht, wie Zugarbeiten von Bohranlagen, Bohrspülpumpen und Getriebe zur Kraftübertragung. Dank der hohen Belastbarkeit und starken Verschleißfestigkeit sind harsche Bedingungen kein Problem.  

Eigenschaften:

  • Hohe, dynamische Belastbarkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit
  • Zuverlässige, werkseitige Schmierung
  • Stoßbeständige Rollen
  • Kugelgestrahlte Komponenten
  • Seitenlaschen, Rollen und Bolzen einsatzgehärtet
  • Massive Rollen
  • Seitenlaschen sind kugelkalibriert

Vorteile:

  • Geringe Einlauflängung
  • Haltbarkeit
  • Sehr hohe Schlagfestigkeit
  • Sehr robust unter schwierigen Bedingungen
  • Maximale Zuverlässigkeit
  • Verbesserte Wirtschaftlichkeit
 

Support für Ölfeld-Rollenketten kontaktieren

Nordamerika: 1-866-REXNORD (1-866-739-6673)
Außerhalb von Nordamerika: +49 2741 2840
Das Rexnord-Team für technische Dienste steht Ihnen zur Verfügung, um auf der Basis Ihrer Konstruktionsparameter und einer Analyse Ihrer Anwendung den Spezifikationsprozess durchzuführen. Wenn Sie vor einer ungewöhnlichen Situation stehen, können Sie darauf vertrauen, dass Rexnord Ihnen die richtige Lösung anbieten wird. Mit Standorten in aller Welt bietet Rexnord eine auf umfassende Erfahrungen gestützte Anwendungs- und Kundenunterstützung nach dem Kauf, wo immer Sie auch sein mögen.