Ultramite UW-Zahnradgetriebe

Das Ultramite UW-Winkelgetriebe ist ein Stirnrad-Schneckengetriebe und für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Ein integriertes Hochgeschwindigkeitsritzel wird vollständig durch Lager innerhalb des Getriebegehäuses getragen, nicht durch Motorenlager, während doppelte Lippendichtungen eine Kontamination verhindern. Die UW-Einheiten haben ein maximales Drehmoment von 46.000 in-lb und sind motorenunabhängig, die Nutzung von standardmäßigen NEMA C-Face- oder IEC-Motoren ist daher möglich. Mit einer lebenslangen Ausbaugarantie. Wellenhalterungen, die unsere patentierte TA-Kegelbuchse verwenden, können unabhängig von der Betriebsdauer und den Betriebsbedingungen von der Welle abgezogen werden, oder Rexnord ersetzt sie kostenlos.

Sie brauchen Hilfe bei der Produktauswahl?

Suchen nach Anwendung, Nomenklatur, Hersteller.

Hier beginnen

Dokumentation

Falk Ultramite Type UW, Sizes 03-10 Gear Drives

288-200

Handbuch | Englisch | 425 KB

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Produktblatt | Englisch | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Broschüre | Englisch | 1 MB

Falk Ultramite Gearmotors

281-810

Austauschanleitung | Englisch | 1 MB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Ultramite UW-Zahnradgetriebe.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811