UltraMax-Zahnradgetriebe
Das UltraMax-Zahnradgetriebe erbringt die Leistung eines Parallelwellen-Zahnradgetriebes mit der Wirtschaftlichkeit eines Getriebemotors. UltraMax ist darauf ausgelegt, die hohen Anforderungen des Betriebs eines mittleren und schweren konzentrischen Zahnradgetriebes zu meistern, und bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, von einer herausragenden Ausführung und Strapazierfähigkeit bis hin zu langer Lebensdauer, einfacher Wartung und insgesamt hoher Effizienz. Mit UltraMax erhalten Sie mehr Leistung für Ihr Geld, mit rund 30 % Einsparung gegenüber einem vergleichbaren Parallelwellen-Zahnradgetriebe. Das UltraMax kann in Anwendungen mit hohem Drehmoment eingesetzt werden, bei denen früher ein Parallelwellengetriebe erforderlich war. Das kompakte, langlebige UltraMax-Getriebe ist robust und vielseitig und bietet ein voll funktionsfähiges konzentrisches Design, das bestens für die heutigen globalen Märkten geeignet ist.
Sie brauchen Hilfe bei der Produktauswahl?
Suchen nach Anwendung, Nomenklatur.
Hier beginnen
+
Auswahl- und Konfigurationsoptionen
Mithilfe der von Rexnord entwickelten Best Practice-Auswahlalgorithmen finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung.
Sie wissen bereits, welches Produkt Sie wollen? Geben Sie hier seine Nomenklatur ein, um das Produkt anzuzeigen.