Premium Continuweld

Premium-Design kann eingesetzt werden, um Filter für jedes OEM-Design zu erstellen oder umzuwandeln, einschließlich der modernsten Druckfilter. Die robuste Konstruktion des Continuweld-Filters verhindert ein Verziehen und maximiert die Lebensdauer. Im Gegensatz zu Standardfilterkonstruktionen dehnen wir das Filtertuch und schweißen es dann kontinuierlich mit dem Vollstab oder dem Offsetrahmen zusammen, wodurch das Gewebe während seiner gesamten Lebensdauer dicht bleibt.

Eigenschaften und Vorteile

  • Durchgehende Schweißung verhindert Einschlüsse und Bakterienwachstum
  • Starr, haltbar, leicht zu sieben
  • Macht ein vorhandenes genietetes oder punktgeschweißtes Blatt vollständig lecksicher
  • Reduziert wartungsbedingte Stillstandszeiten
  • Präzisionsgefertigte Edelstahlauslässe

Produktdetails

  • 7-lagiger Continuweld®-Filter
  • 1/2" x 1/2" Vollstabrahmen
  • Drainagetragsieb, 1" x 1" Gewebe aus Draht mit 0,177" Durchmesser
  • Doppellage aus perforiertem Blatt, punktverschweißt mit dem Tragsieb
  • Zwischensiebe, 16" x 16" Gewebe, Drahtdurchmesser 0,018"
  • 5-lagiger Continuweld®-Filter
  • 3/8" x 3/4" Offset-Stabrahmen
  • In 5 oder 7 Lagen erhältlich
  • 1 Maschenweite, aus Draht mit 0,177" Durchmesser, Drainagetragsieb
  • 6 Maschenweite, Drahtgeflecht mit 0,047" Durchmesser oder 20er Lochblech, Zwischenkomponenten

Dokumentation

Continuweld Filter Leaves

CS5-003

Produktblatt | Englisch | 9 MB