Industrielle Filtration

Unsere Standardfilter kombinieren hochwertige Materialien, Komponenten und Design, um eine hohe Leistung zu erzielen. Das Filtergewebe ist kalandriert, um eine glattere Oberfläche oder eine höhere Dichte zu erzielen. Kalandrierung ermöglicht ein bessere Filterkuchenfreigabe und verbessert die Kratzfestigkeit. Alle Ersatzfilter werden gemäß den OEM-Spezifikationen gefertigt.

Eigenschaften und Vorteile

  • Filter für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Prozessen:  Chemie, Brauerei, Speiseöle, Zucker, Essig und Säfte
  • Extraschwere Stütz- oder Drainagesiebe
  • Maschinell gefertigte Auslässe
  • Passgenaue Rahmen sind genietet, geschweißt oder geschraubt verfügbar

Produktdetails

  • Filtergewebelegierung
  • Bestandsart 304 und Bestandsart 316 Edelstahl
  • Andere Legierungen auf spezielle Anfrage lieferbar
  • Typisches Drainagesiebgewebe:
  • 4" x 4" Gewebe aus Draht mit 0,063" oder 0,080" Durchmesser
  • 1" x 1" Gewebe aus Draht mit 0,177" Durchmesser
  • Typische Rahmenkonstruktion:
  • Genietetes Rohrgestell
  • Genietetes Rohrgestell für hohe Belastungen
  • T-Eisenrahmen mit Verschlusskanal