1200-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette

Zur Beförderung größerer Produktmengen bei reduziertem Platzbedarf.
Festigkeit und Raum werden optimiert
Kurvengängiges Design mit hoher Belastbarkeit.
Die Rexnord 1200-Series KleanTop bietet eine vielseitige Lösung zur Optimierung des Grundrisses mit engeren Wendungen und kürzeren Zufuhr- und Auslauflängen. 

Was kann die 1200-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette für Ihre Anwendung leisten?
Vorteile der 1200-Series

Optimiert die verfügbare Aufstellfläche

Kurvengängige Bauweise mit 1,2 und 2,0 Wenderadius ermöglicht kompakte Konfiguration mit kürzeren Zufuhr- und Auslauflängen. 

Minimiert die Kontamination von Produkten

Das kopflose Bolzensicherungssystem verhindert Lebensmittelprodukt-Kontaminierung aufgrund beschädigter Bolzen. Auch das Kettenmaterial ist für den direkten Lebensmittelkontakt sicher.

Einfach und effektiv zu reinigen

Offene Oberflächen auf der Kette bieten Zugang zu den Bereichen, die für die Anhäufung von Krankheitserregern und Verunreinigungen am anfälligsten sind. Das Polypropylenmaterial der Kette kann bedenkenlos abgespritzt und einer Reinigung mit Chemikalien unterzogen werden. 

An Ihre Anwendung anpassbar

Innerer Wenderadius und mehrere Niederhaltelaschen-Konfigurationen ermöglichen die Beseitigung von Problemen mit der Förderung von Produkten bei beschränktem Platz, beschränkten Lastkapazitäten und Geschwindigkeiten.

Unsere Produkte
Sehen Sie, was die Serie zu bieten hat

 

1255 KleanTop Kette
Sideflexing-Kunststoffkette mit einer offenen Oberfläche von 39 Prozent und einem Innenwenderadius von 2,0. Für „S“-Kurven geeignet.
Informationen anfordern
1255 Super Grip KleanTop Kette
Sideflexing-Kunststoffkette mit einer offenen Oberfläche von 39 Prozent und einem Innenwenderadius von 2,0. Für „S“-Kurven geeignet. Super Grip-Material ermöglicht eine Beförderung von unverpackten Lebensmitteln und verpackten Produkten auf Steigungen und Gefällen. 
Informationen anfordern
1275 KleanTop Kette
Sideflexing-Kunststoffkette mit einer offenen Oberfläche von 39 Prozent und einem Innenwenderadius von 1,2. 
Informationen anfordern
Ressourcen
Mehr Informationen zur 1200-Series KleanTop
1200 Series KleanTop Sell Sheet
Herunterladen

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Wenden Sie sich an eine Rexnord-Fachkraft, um mehr zu erfahren oder eine Bestellung aufzugeben.