Startseite Lager Filamentlager

Filamentlager

Rexnord-Filamentlager repräsentieren das Neueste und Beste auf dem Gebiet der Lagertechnologie. Fadengewickelte Lager sind nicht nur vielseitig, sondern eignen sich auch für eine breite Anwendungspalette. Dank der Eigenschmierung des Lagerkörpers in Verbindung mit der hochfesten und korrosionsbeständigen Stützmatrix können diese Lager mit wenig bis gar keiner Wartung betrieben werden, und das auch unter extremen Bedingungen. Der gewebte Teflon®-Glasfaserliner muss nicht geschmiert werden; das fadengewickelte Faserglas und die Epoxidharz-Matrix erzeugen ein Lager von hoher Designflexibilität, das wartungsfrei, leistungsstark und leicht ist: die perfekte Lagerlösung. Rexnord-Filamentlager ersetzen gemeinhin Bronzebuchsen, Messingbuchsen, Kupferbuchsen, Weißmetallbuchsen, Kunststoffbuchsen, Stahlkugellager, Kunststoffkugellager und andere geschmierte Lagermaterialien.

Rexnord-Filamentlager

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Korrosionsbeständigkeit: Die nichtmetallische Bauweise unserer Filamentlager ermöglicht ihren Betrieb ohne Schmierung, und selbst in extremen Umgebungen findet keine Korrosion statt
Selbstschmierend: Der präzisionsgewebte, selbstschmierende Liner aus Teflon und Polyester ermöglicht einen niedrigen Reibungskoeffizienten in vielen verschiedenen Anwendungen, ganz ohne Öl oder Schmierfett
Festigkeit: Unsere gewickelten Glasfaserstrukturen beeindrucken bei einer Radialbelastung von über 77.000 PSI (5.300 bar) mit ihrer ultimativen Stauchfestigkeit
Anpassung an Kundenspezifikationen: Wir passen unsere Lager Ihren Anforderungen an. Sie können sich für eine Standardkonfiguration entscheiden oder Ihr eigenes Spezialdesign entwickeln. Ihrer Konstruktionsfreiheit sind keine Grenzen gesetzt
Einheitlichkeit: Unser einzigartiger Fertigungsprozess gewährleistet eine außerordentlich zuverlässige und vorhersagbare Leistung von einem Teil zum anderen
Korrosionsbeständigkeit: Die nichtmetallische Bauweise unserer Filamentlager ermöglicht ihren Betrieb ohne Schmierung, und selbst in extremen Umgebungen findet keine Korrosion statt
Selbstschmierend: Der präzisionsgewebte, selbstschmierende Liner aus Teflon und Polyester ermöglicht einen niedrigen Reibungskoeffizienten in vielen verschiedenen Anwendungen, ganz ohne Öl oder Schmierfett
Festigkeit: Unsere gewickelten Glasfaserstrukturen beeindrucken bei einer Radialbelastung von über 77.000 PSI (5.300 bar) mit ihrer ultimativen Stauchfestigkeit
Anpassung an Kundenspezifikationen: Wir passen unsere Lager Ihren Anforderungen an. Sie können sich für eine Standardkonfiguration entscheiden oder Ihr eigenes Spezialdesign entwickeln. Ihrer Konstruktionsfreiheit sind keine Grenzen gesetzt
Einheitlichkeit: Unser einzigartiger Fertigungsprozess gewährleistet eine außerordentlich zuverlässige und vorhersagbare Leistung von einem Teil zum anderen
Nähere Informationen über Filamentlager

Rexnord Duralon®-Filamentlager: mit keinem anderen Lager auf dem Markt vergleichbar

Fadengewickelte Duralon-Lager sind eine wahrhaft innovative Lösung. Die Filamentlager aus korrosionsbeständigem Faserglas und Epoxidharz sind robust, leicht und einfach anzupassen. Verbundstoff-Filamentlager der Marke Duralon, die für den Einsatz in stark belasteten Dreh- und Linearanwendungen entwickelt wurden, die eine ordnungsgemäße Schmierung erschweren, sind auch gegen extrem widrige Umgebungsbedingungen beständig und bieten eine ausgezeichnete Performance.
 

Rexnord Duralon-Filamentlager werden gemäß den Vorgaben desselben nach AS9100D zertifizierten Qualitätssystems hergestellt wie die Rexnord Tuflite-Filamentlager für die Luft- und Raumfahrt. Sie sind in sieben verschiedenen Standardkonfigurationen – als gerade Buchsenlager, mit Sechs- und Vierkantbohrung, mit Kranz-, Linear- oder Bundbuchse und Anlaufscheibe – und als kundenspezifische Designs lieferbar. Rexnord Duralon-Lager werden in den USA entworfen und gebaut, entsprechen den RoHS- und REACH-Richtlinien und erbringen während ihres gesamten Lebenszyklus ihre Spitzenleistung. Die Duralon-Glasfaserstruktur ist um 77 % leichter als Stahl und um 30 % leichter als Aluminium; außerdem ist sie ein elektrischer Isolator. Duralon leistet auch einen Beitrag zur Verhinderung einer chemischen, galvanischen und Reibkorrosion.
 

Unsere Lager bestehen strengste Prüfungen und haben sich in extremen Umgebungen bewährt. Rexnord Duralon-Filamentlager sind gegen Tieftemperaturen ebenso beständig wie gegen Temperaturen von über 162 ˚C. Die fasergewickelten Lager der Marke Duralon können mit Eigenschmierung bis zu einem Druck von 206.844 kPa (dynamisch) bzw. 530.900 kPa (statisch) ihren Dienst verrichten.
 

Unser Ingenieurteam bietet innovative Konstruktionen und branchenführende Lieferfristen. Mit über 40 Jahren Konstruktionserfahrung, 11 Patenten und 4.200 Spezialentwürfen wissen wir, wie wir Rexnord Duralon-Filamentlager an Ihre Anforderungen anpassen müssen. Rexnord Duralon-Lager sind eine Komplettlösung, die Ihren Betrieb am Laufen hält.

Rex RPT®-Filamentlager

Rex RPT-Verbundstofflager auf der Basis derselben anspruchsvollen Konstruktions- und Designprinzipien wie unsere Duralon-Produkte sind in standardmäßigen Kataloggrößen erhältlich, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. Diese geraden Buchsenlager sind in dem Branchenstandard entsprechenden Wandabschnitten in Stärken von 1/8" bis 1/4" und in gängigen Lagerlängen erhältlich. Die für eine schnelle Lieferung konzipierten Rex RPT-Verbundstofflager sind dann verfügbar, wenn sie gebraucht werden. Mit einer maximalen dynamischen Belastung von bis zu 82.738 kPa und einem Temperaturtoleranzbereich von Tieftemperaturen bis 162 ˚C sind diese Verbundstofflager kraftvoll, zuverlässig und wirtschaftlich.

Tuflite®-Filamentlager für Luft- und Raumfahrt

Die fadengewickelten Tuflite-Lager, Rexnords ursprüngliche nichtmetallische Verbundstofflager mit Eigenschmierung, wurden für die spezifischen Anforderungen der Verkehrs- und Militärluftfahrt, für Marine- und Armeefahrzeuge und für Raumfahrtanwendungen entwickelt.

Die gemäß den Vorgaben eines nach AS9100D zertifizierten Qualitätssystems hergestellten Tuflite-Lager sind in geraden Buchsenlager- und Bundlagerkonfigurationen wie auch als Anlaufscheiben, als Kranzlager und in kundenspezifischen Lagerausführungen erhältlich. Darüber hinaus enthält unser Sortiment nach AS85560 qualifizierte Tuflite-Lager. AS85560 ist die generelle Spezifikation für faserverstärkte einfache Kunststofflager und Bundlager mit Eigenschmierung. Diese Lager kommen in den verschiedensten Umgebungen zum Einsatz, von den Tiefen des Ozeans bis zum Vakuum des Weltraums, bei dynamischen Belastungen von bis zu 206.844 kPa und in Temperaturbereichen von Tieftemperaturen bis zu 162 ˚C.

Schließen